- Št. artikla:
- HD 5050625
- Material
- Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
- Površinska obdelava
- Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
- Primerno za
- Vrsta ohišja: HD compact enclosure
Širina: = 810 mm
Višina: = 1.050 mm - Za model št.
- 1316.600
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,295 kg
- Bruto teža
- 0,3 kg
- Carinska tarifna številka
- 40081100
- EAN
- 4028177919945
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704