Tesnilni okvir HD

Št. artikla: HD 5050629

Št. artikla:
HD 5050629
Material
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava
Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Primerno za
Vrsta ohišja: HD compact enclosure
Širina: = 390 mm
Višina: = 650 mm
Za model št.
1308.600
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,16 kg
Bruto teža
0,168 kg
Carinska tarifna številka
40081100
EAN
4028177919983
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704