Tesnilni okvir HD

Št. artikla: HD 5050668

Št. artikla:
HD 5050668
Material
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava
Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Primerno za
Širina: = 490 mm
Višina: = 1.000 mm
Za model št.
1318.600
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,25 kg
Bruto teža
0,264 kg
Carinska tarifna številka
40081100
EAN
4028177951266
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101