- Št. artikla:
- HD 5050855
- Material
- Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
- Površinska obdelava
- Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
- Primerno za
- Širina: = 300 mm
Višina: = 380 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,11 kg
- Bruto teža
- 0,12 kg
- Carinska tarifna številka
- 40081100
- EAN
- 4028177968349
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101