Tesnilni okvir HD

Št. artikla: HD 5050911

Št. artikla:
HD 5050911
Material
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava
Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Primerno za
Širina: 330 mm
Višina: 190 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,09 kg
Bruto teža
0,095 kg
Carinska tarifna številka
40081100
ECLASS 8.0
27180101