Zaklepna palica za enokrilna vrata TS

Št. artikla: TS 5050050

Za VX SE, prosimo, da dodatno naročite ključavnico 5050817.

Št. artikla:
TS 5050050
Opis izdelka
Za VX SE naročite polnilno ploščo 5050817 ločeno.
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Ohišje ključavnice z dvojnim vložkom
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Primerno za
Višina: 2.200 mm
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Ohišje ključavnice z dvojnim vložkom
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Opomba
Vzmetnih podložk ni mogoče ponovno uporabiti pri zamenjavi zapornih palic. Preverite, ali imate na zalogi zadostno količino (št. modela 8800.070).
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
3 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177477681
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217