Za VX SE, prosimo, da dodatno naročite ključavnico 5050817.
- Št. artikla:
- TS 5050139
- Opis izdelka
- Za VX SE naročite polnilno ploščo 5050817 ločeno.
- Obseg dobave
- Zaklepna palica, komplet
Ohišje ključavnice z dvojnim vložkom
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica - Primerno za
- Višina: 1.600 mm
- Obseg dobave
- Zaklepna palica, komplet
- Ohišje ključavnice z dvojnim vložkom
- Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
- Opomba
- Vzmetnih podložk ni mogoče ponovno uporabiti pri zamenjavi zapornih palic. Preverite, ali imate na zalogi zadostno količino (št. modela 8800.070).
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2 kg
- Bruto teža
- 3 kg
- Carinska tarifna številka
- 83015000
- EAN
- 4028177650299
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217