Zaklepna palica, glavna vrata za dvokrilna vrata TS

Št. artikla: TS 5050051

Za VX SE, prosimo, da dodatno naročite ključavnico 5050817.

Št. artikla:
TS 5050051
Opis izdelka
Naročite tudi polnilno ploščo VX SE 5050817.
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Ohišje ključavnice z dvojnim vložkom
Primerno za
Višina: 1.800 mm
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Ohišje ključavnice z dvojnim vložkom
Opomba
Vzmetnih podložk ni mogoče ponovno uporabiti pri zamenjavi zapornih palic. Preverite, ali imate na zalogi zadostno količino (št. modela 8800.070).
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,1 kg
Bruto teža
1,2 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177477698
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217