Za VX SE, prosimo, da dodatno naročite ključavnico 5050817.
- Št. artikla:
- TS 5050052
- Opis izdelka
- Naročite tudi polnilno ploščo VX SE 5050817.
- Obseg dobave
- Zaklepna palica, komplet
Ohišje ključavnice z dvojnim vložkom - Primerno za
- Višina: 2.000 mm
- Obseg dobave
- Zaklepna palica, komplet
- Ohišje ključavnice z dvojnim vložkom
- Opomba
- Vzmetnih podložk ni mogoče ponovno uporabiti pri zamenjavi zapornih palic. Preverite, ali imate na zalogi zadostno količino (št. modela 8800.070).
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,3 kg
- Bruto teža
- 1,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177477704
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217