Vrata, leva za AE z dvemi vrati

Št. artikla: AE 5050472

Št. artikla:
AE 5050472
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Mere
Širina: 500 mm
Višina: 1.000 mm
Primerno za
Širina: 1.000 mm
Višina: 1.000 cm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9 kg
Bruto teža
10,1 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177708570
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101