Vrata, leva za AE z dvemi vrati

Št. artikla: AE 5050474

Št. artikla:
AE 5050474
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Mere
Širina: 500 mm
Višina: 1.400 mm
Primerno za
Širina: 1.000 mm
Višina: 1.400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
21,8 kg
Bruto teža
22,8 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177708594
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101