Vrata, desna za dvoje vrat AE iz nerjavnega jekla

Št. artikla: AE 5050503

Št. artikla:
AE 5050503
Material
Nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 240
Mere
Širina: 500 mm
Višina: 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
11 kg
Bruto teža
12 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177708884
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204