- Št. artikla:
- AE 5050430
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 334 mm x 275 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 380 mm
Višina: = 300 mm - Za model št.
- 1030500
- 1031500
- 1004600
- 1005500
- 1005600
- 1011600
- 6536010
- 6315200
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,39 kg
- Bruto teža
- 1,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177708150
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216