- Št. artikla:
- AE 5050432
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 254 mm x 275 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 300 mm
Višina: = 300 mm - Za model št.
- 1033500
- 1036500
- 1003600
- 6535010
- 6315100
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,15 kg
- Bruto teža
- 1,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177708174
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216