Montažna plošča za AE

Št. artikla: AE 5050435

Št. artikla:
AE 5050435
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
334 mm x 570 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 380 mm
Višina: = 600 mm
Za model št.
1038500
1338500
1008600
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,6 kg
Bruto teža
4,6 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177708204
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216