Montažna plošča za AE

Št. artikla: AE 5050437

Št. artikla:
AE 5050437
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
354 mm x 475 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 400 mm
Višina: = 500 mm
Za model št.
1045500
1015600
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,7 kg
Bruto teža
2,8 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177708228
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216