Montažna plošča za AE

Št. artikla: AE 5050438

Št. artikla:
AE 5050438
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
449 mm x 470 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 500 mm
Višina: = 500 mm
Za model št.
1050500
1350500
1007600
1013600
6315400
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,3 kg
Bruto teža
4,4 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177708235
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216