Montažna plošča za AE

Št. artikla: AE 5050439

Št. artikla:
AE 5050439
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
749 mm x 570 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 800 mm
Višina: = 600 mm
Za model št.
1055500
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,7 kg
Bruto teža
9,4 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177708242
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216