Montažna plošča za AE

Št. artikla: AE 5050440

Št. artikla:
AE 5050440
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
449 mm x 670 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 500 mm
Višina: = 700 mm
Za model št.
1057500
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,9 kg
Bruto teža
6,9 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177708259
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216