Montažna plošča za AE

Št. artikla: AE 5050441

Št. artikla:
AE 5050441
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
549 mm x 770 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 600 mm
Višina: = 800 mm
Za model št.
1058500
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,6 kg
Bruto teža
10,6 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177708266
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216