- Št. artikla:
- AE 5050442
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 549 mm x 570 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 600 mm
Višina: = 600 mm - Za model št.
- 1054500
- 1060500
- 1360500
- 1010500
- 1010600
- 6315600
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,1 kg
- Bruto teža
- 6,6 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177708273
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216