- Številka izdelka:
- AE 5050443
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 704 mm x 730 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 760 mm
Višina: = 760 mm - Za model št.
- 1073500
- 1077500
- 1014600
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 12,6 kg
- Bruto teža
- 12,8 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177708280
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216