Montažna plošča za AE

Št. artikla: AE 5050444

Št. artikla:
AE 5050444
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
549 mm x 730 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 600 mm
Višina: = 760 mm
Za model št.
1076500
1376500
1012600
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,3 kg
Bruto teža
10,3 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177708297
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216