Montažna plošča za AE

Št. artikla: AE 5050447

Št. artikla:
AE 5050447
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
939 mm x 955 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 1.000 mm
Višina: = 1.000 mm
Za model št.
1110500
1018600
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
20,5 kg
Bruto teža
30,5 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177708327
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216