Montažna plošča za AE

Št. artikla: AE 5050448

Št. artikla:
AE 5050448
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
940 mm x 1.355 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 1.000 mm
Višina: = 1.400 mm
Za model št.
1114500
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
29,8 kg
Bruto teža
39,8 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177708334
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216