- Št. artikla:
- AE 5050449
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 739 mm x 955 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 800 mm
Višina: = 1.000 mm - Za model št.
- 1180500
- 1016600
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 16,2 kg
- Bruto teža
- 17,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177708341
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216