- Št. artikla:
- AE 5050453
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 334 mm x 355 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
AE stainless steel
Širina: = 380 mm
Višina: = 380 mm - Za model št.
- 1380500
- 1006500
- 1006600
- 6538010
- 6315300
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,75 kg
- Bruto teža
- 1,8 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177708389
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216