- Št. artikla:
- AE 5050471
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Mere
- Širina: 500 mm
Višina: 760 mm - Primerno za
- Širina: 1.000 mm
Višina: 760 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,9 kg
- Bruto teža
- 7,9 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177708563
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101