- Št. artikla:
- AE 5050502
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
- Površinska obdelava
- Brušeno, zrnatost 240
- Mere
- Širina: 500 mm
Višina: 1.200 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 11 kg
- Bruto teža
- 12 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177708877
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204