- Št. artikla:
- VX 8640020
- Material
- Podnožje/vogalni kos podnožja: jeklena pločevina
Obrobe podnožja/podstavka: jeklena pločevina
Kotni in povezovalni pokrov: plastika
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- 4 vogalni elementi podnožja/podstavka, višina 200 mm
4 vogalni pokrovi
1 povezovalni pokrov
1 obroba podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 200 mm
2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm
Sestavni deli
- Opomba
- Stranske obrobe podnožja/podstavka zaokrožujejo podnožje/podstavek ali zagotavljajo dodatno stabilizacijo med podnožjem/podstavkom oziroma omogočajo notranjo konfiguracijo podnožja/podstavka
- Mere
- Višina: 200 mm
- Primerno za
- Širina: = 300 mm
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Teža/pakiranje
- 5,82 kg
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 4,62 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177958845
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
-
VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel, front and rear, H: 200 mm, for W: 300 mm, sheet steel