Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla: VX 8660000

Kotni elementi podnožja/podstavka z okrasnimi ploščami za prilagodljiv vhod kablov.

Št. artikla:
VX 8660000
Prednosti
Zanesljivo – odlična stabilnost podnožja/podstavka
Prilagodljivo – nešteto možnosti notranje vgradnje z VX priborom
Enostavno – poravnano zaključevanje med povezovalnimi mesti
Material
Podnožje/vogalni kos podnožja: jeklena pločevina
Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina
Kotni in povezovalni pokrov: plastika
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
4 vogalni pokrovi
Sestavni deli
4 vogalni elementi podnožja/podstavka, višina 100 mm
2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm
Opomba
Stranske obrobe podnožja/podstavka zaokrožujejo podnožje/podstavek ali zagotavljajo dodatno stabilizacijo med podnožjem/podstavkom oziroma omogočajo notranjo konfiguracijo podnožja/podstavka
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Širina: = 300 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Teža/pakiranje
3,24 kg
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
3,2 kg
Bruto teža
3,243 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
13,39 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177978027
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX base/plinth corner piece with trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 300 mm, sheet steel
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Product presentations
Tehnični listi
Technical details