Obrobe podnožja/podstavka, stranske za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina

Št. artikla: VX 8660035

Za zaključek stranic stojala/podnožja in za dodatno stabilizacijo ali za notranjo konfiguracijo povezanih podstavkov/podnožij. Na podnožja/podstavke višine 200 mm je mogoče po izbiri namestiti eno 200 mm visoko ali dve 100 mm visoki okrasni plošči.

Št. artikla:
VX 8660035
Zasnova
Zaprta
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Globina: = 1.000 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Teža/pakiranje
3,67 kg
Paketi
2 pc(s).
Primerno za
za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina
Neto teža
3,4 kg
Bruto teža
3,671 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
12,55 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177978256
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX base/plinth trim panel, side, H: 100 mm, for D: 1000 mm, sheet steel
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Product presentations
Tehnični listi
Technical details