Za zaključek stranic stojala/podnožja in za dodatno stabilizacijo ali za notranjo konfiguracijo povezanih podstavkov/podnožij. Na podnožja/podstavke višine 200 mm je mogoče po izbiri namestiti eno 200 mm visoko ali dve 100 mm visoki okrasni plošči.
- Št. artikla:
- VX 8660040
- Zasnova
- Zaprta
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Višina: 200 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Globina: = 300 mm - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Teža/pakiranje
- 1,25 kg
- Paketi
- 2 pc(s).
- Primerno za
- za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina
- Neto teža
- 1,1 kg
- Bruto teža
- 1,25 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 6,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177978270
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- VX base/plinth trim panel, side, H: 200 mm, for D: 300 mm, sheet steel
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Product presentations