Za vstavljanje kablov v podnožje/podstavek. Pri višini podnožja/podstavka 200 mm je mogoče po izbiri uporabiti eno ali dve okrasni plošči s krtačnim trakom. Z opcijskim nosilcem okrasnih plošč je mogoče okrasne plošče s krtačnim trakom namestiti tudi spredaj, zadaj ali ob strani kotnega elementa podnožja/podstavka.
- Št. artikla:
- VX 8660094
- Zasnova
- s krtačnim trakom
- Material
- Obrobe podnožja/podstavka: jeklena pločevina
Krtačni trak: plastika, samougasljivo - Barva
- RAL 9005
- Mere
- Višina: 100 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Širina/globina: 1.000 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Primerno za
- za VX sistem podnožja/podstavka, jeklena pločevina
- Navodila za sestavljanje
- Za vgradnjo v globino je potreben opcijski nosilec obrobe.
- Neto teža
- 2,08 kg
- Bruto teža
- 2,108 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177985476
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- VX base/plinth trim panel with brush strip, for width/depth: 1000 mm