Obrobe podnožja/podstavka, stranice, za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo Nova različica

Št. artikla: VX 8660071

Za zaključek stranic podnožja/podstavka se uporabljajo obrobe iz nerjavnega jekla.

Št. artikla:
VX 8660071
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX SE
TS
PC
Globina: = 500 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1,6 kg
Bruto teža
1,722 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177037816
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX base/plinth trim panel, sides, H: 100 mm, for D: 500 mm, stainless steel, 1.4301
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details