Za zaključek stranic podnožja/podstavka se uporabljajo obrobe iz nerjavnega jekla.
- Št. artikla:
- VX 8660080
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Površinska obdelava
- Brušeno, zrnatost 400
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
- Mere
- Višina: 200 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX SE
TS
PC
Globina: = 400 mm - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,9 kg
- Bruto teža
- 2,113 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177037724
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- VX base/plinth trim panel, sides, H: 200 mm, for D: 400 mm, stainless steel, 1.4301
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Technical details