Kotni elementi podnožja/podstavka s sprednjo in zadnjo okrasno ploščo. Velike odprtine v kotnem elementu podnožja/podstavka za optimalen dostop do vijačnih povezav. Brezhibno povezovanje.
- Št. artikla:
- VX 8660051
- Material
- Podnožje/vogalni kos podnožja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Pokrovčki: ABS - Površinska obdelava
- Brušeno, zrnatost 400
- Obseg dobave
- Sestavni deli
4 vogalni kosi podnožja/podstavka
4 pokrovčki
2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm - Opomba
- Stranske obrobe podnožja/podnožja so potrebne za zaključek podnožja/podnožja in tudi za dodatno stabilnost med podnožjem/podnožji.
- Po potrebi je mogoče priložene pokrovčke zamenjati s pokrovčki iz nerjavnega jekla za VX sistem podnožja/podstavka iz nerjavnega jekla.
- Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
- Mere
- Višina: 100 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX SE
TS
PC
Širina: = 800 mm - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 4,6 kg
- Bruto teža
- 4,826 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177037861
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- VX base/plinth corner piece with trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 800 mm, stainless steel, 1.4301
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Technical details