Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj za VX sistem podnožja/podstavka, nerjavno jeklo Nova različica

Št. artikla: VX 8660060

Kotni elementi podnožja/podstavka s sprednjo in zadnjo okrasno ploščo. Velike odprtine v kotnem elementu podnožja/podstavka za optimalen dostop do vijačnih povezav. Brezhibno povezovanje.

Št. artikla:
VX 8660060
Material
Podnožje/vogalni kos podnožja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Pokrovčki: ABS
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave
Sestavni deli
4 vogalni kosi podnožja/podstavka
4 pokrovčki
1 obroba podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 200 mm
2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm
Opomba
Stranske obrobe podnožja/podnožja so potrebne za zaključek podnožja/podnožja in tudi za dodatno stabilnost med podnožjem/podnožji.
Po potrebi je mogoče priložene pokrovčke zamenjati s pokrovčki iz nerjavnega jekla za VX sistem podnožja/podstavka iz nerjavnega jekla.
Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
Mere
Višina: 200 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX SE
TS
PC
Širina: = 600 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
6,6 kg
Bruto teža
6,602 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177037915
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX base/plinth corner piece with trim panel, front and rear, H: 200 mm, for W: 600 mm, stainless steel, 1.4301
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details