Kotni elementi podnožja/podstavka z oblikovanim samodejnim pozicioniranjem v sistem poveznih ohišij. Za uporabo z okrasnimi ploščami ali brez, odvisno od načina uporabe. Velike odprtine v kotnem elementu podnožja/podstavka za optimalen dostop do mesta pritrditve vijakov je mogoče prekriti s kotnim povezovalnim pokrovom.
- Št. artikla:
- VX 8620052
- Opis izdelka
- Vogalni elementi podnožja/podstavka z integriranim samodejnim pozicioniranjem za sistem povezanih ohišij, za uporabo z ali brez obrob, odvisno od načina uporabe. Velike odprtine v vogalnem elementu podnožja/podstavka omogočajo optimalen dostop do vijačnih točk in jih je mogoče prekriti z vogalnimi in povezovalnimi ploščami.
- Material
- Podnožje/vogalni kos podnožja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Kotni in povezovalni pokrov: plastika - Površinska obdelava
- Obroba: brušeno, zrnatost 400
- Obseg dobave
- 4 vogalni kosi podnožja/podstavka
4 vogalni pokrovi
1 povezovalni pokrov
2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm
Sestavni deli - Opomba
- Stranske obrobe podnožja/podstavka zaokrožujejo podnožje/podstavek ali zagotavljajo dodatno stabilizacijo med podnožjem/podstavkom oziroma omogočajo notranjo konfiguracijo podnožja/podstavka
- Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
- Mere
- Višina: 100 mm
- Primerno za
- Širina: = 1.000 mm
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Teža/pakiranje
- 7,99 kg
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 5,6 kg
- Bruto teža
- 5,72 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177922310
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 1000 mm, stainless steel, 1.4301
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Technical details