Obrobe podnožja/podstavka, stranske, 100 mm, nerjavno jeklo za VX sistem podnožja/podstavka

Št. artikla: VX 8620070

Podnožne plošče iz nerjavnega jekla se uporabljajo za zapiranje stranic podnožja/podstavka enote ali za notranjo namestitev povezanih podnožij/podstavkov. Plošče višine 100 mm se lahko uporabljajo in kombinirajo tudi s podnožjem višine 200 mm.

Št. artikla:
VX 8620070
Opis izdelka
Za stransko zaključno obdelavo podnožja in za dodatno stabilizacijo ali notranjo zaključno obdelavo sosednjih podnožij. Na podnožja z višino 200 mm je mogoče namestiti eno ploščo z višino 200 mm ali dve plošči z višino 100 mm.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Globina: = 400 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Teža/pakiranje
1,59 kg
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,028 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177922372
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX Base/plinth trim panel, side, H: 100 mm, for D: 400 mm, stainless steel, 1.4301
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details