Podnožne plošče iz nerjavnega jekla se uporabljajo za zapiranje stranic podnožja/podstavka enote ali za notranjo namestitev povezanih podnožij/podstavkov. Plošče višine 100 mm se lahko uporabljajo in kombinirajo tudi s podnožjem višine 200 mm.
- Št. artikla:
- VX 8620071
- Opis izdelka
- Za stransko zaključno obdelavo podnožja in za dodatno stabilizacijo ali notranjo zaključno obdelavo sosednjih podnožij. Na podnožja z višino 200 mm je mogoče namestiti eno ploščo z višino 200 mm ali dve plošči z višino 100 mm.
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Površinska obdelava
- Brušeno, zrnatost 400
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
- Mere
- Višina: 100 mm
- Primerno za
- Globina: = 500 mm
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Teža/pakiranje
- 2,2 kg
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,3 kg
- Bruto teža
- 1,42 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177922389
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- VX Base/plinth trim panel, side, H: 100 mm, for D: 500 mm, stainless steel, 1.4301
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Technical details