Vogalni elementi podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, 200 mm, nerjavno jeklo

Št. artikla: VX 8620063

Kotni elementi podnožja/podstavka z oblikovanim samodejnim pozicioniranjem v sistem poveznih ohišij. Za uporabo z okrasnimi ploščami ali brez, odvisno od načina uporabe. Velike odprtine v kotnem elementu podnožja/podstavka za optimalen dostop do mesta pritrditve vijakov je mogoče prekriti s kotnim povezovalnim pokrovom.

Št. artikla:
VX 8620063
Opis izdelka
Vogalni elementi podnožja/podstavka z integriranim samodejnim pozicioniranjem za sistem povezanih ohišij, za uporabo z ali brez obrob, odvisno od načina uporabe. Velike odprtine v vogalnem elementu podnožja/podstavka omogočajo optimalen dostop do vijačnih točk in jih je mogoče prekriti z vogalnimi in povezovalnimi ploščami.
Material
Podnožje/vogalni kos podnožja: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Kotni in povezovalni pokrov: plastika
Površinska obdelava
Obroba: brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave
4 vogalni kosi podnožja/podstavka
4 vogalni pokrovi
1 povezovalni pokrov
1 obroba podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 200 mm
2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm
Sestavni deli
Opomba
Stranske obrobe podnožja/podstavka zaokrožujejo podnožje/podstavek ali zagotavljajo dodatno stabilizacijo med podnožjem/podstavkom oziroma omogočajo notranjo konfiguracijo podnožja/podstavka
Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
Mere
Višina: 200 mm
Primerno za
Širina: = 1.200 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Teža/pakiranje
15,2 kg
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
11,22 kg
Bruto teža
11,35 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177922365
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel, front and rear, H: 200 mm, for W: 1200 mm, stainless steel, 1.4301
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details