Kotni element podnožja/podstavka z obrobami podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, 100 mm za AX

Št. artikla: AX 2820061

Kotni element podnožja/podstavka z veliko odprtino za optimalen dostop do mesta pritrditve vijakov, ki ga je mogoče prekriti s plastičnim kotnim pokrovom.

Št. artikla:
AX 2820061
Opis izdelka
Osnovni kotni element z veliko odprtino za optimalen dostop do mesta vijaka, ki ga je mogoče prekriti s plastičnim kotnim pokrovom.
Material
Podnožje/vogalni kos podnožja: jeklena pločevina
Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina
Pokrov vogala: plastika
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
4 vogalni elementi podnožja/podstavka, višina 100 mm
4 vogalni pokrovi
2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm
Sestavni deli
Opomba
Za zaključek podnoja/podstavka so ob strani potrebni posebni elementi podnožja/podstavka
Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Širina: = 600 mm
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
4 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177942608
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
AX Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, H: 100 mm, for W: 600 mm
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details