Kotni element podnožja/podstavka z veliko odprtino za optimalen dostop do mesta pritrditve vijakov, ki ga je mogoče prekriti s plastičnim kotnim pokrovom.
- Št. artikla:
- AX 2820062
- Opis izdelka
- Osnovni kotni element z veliko odprtino za optimalen dostop do mesta vijaka, ki ga je mogoče prekriti s plastičnim kotnim pokrovom.
- Material
- Podnožje/vogalni kos podnožja: jeklena pločevina
Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina
Pokrov vogala: plastika - Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- 4 vogalni elementi podnožja/podstavka, višina 200 mm
4 vogalni pokrovi
1 obroba podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 200 mm
2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm
Sestavni deli - Opomba
- Za zaključek podnoja/podstavka so ob strani potrebni posebni elementi podnožja/podstavka
- Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
- Mere
- Višina: 200 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
Širina: = 600 mm - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 7,18 kg
- Bruto teža
- 7,58 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177942585
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- AX Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, H: 200 mm, for W: 600 mm
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Technical details