Za zaključek stranic podnožja/podstavka in za dodatno stabilizacijo ali za notranjo konfiguracijo povezanih podnožij/podstavkov. Na podnožje/podstavek višine 200 mm je mogoče po izbiri namestiti eno 200 mm visoko ali dve 100 mm visoki okrasni plošči.
- Št. artikla:
- AX 2820410
- Opis izdelka
- Za stransko zaključno obdelavo podnožja in za dodatno stabilizacijo ali za notranjo zaključno obdelavo povezanega podnožja. Na podnožje z višino 200 mm je mogoče namestiti eno ploščo z višino 200 mm ali dve plošči z višino 100 mm.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Opomba
- Komponent iz sistema podnožja/podstavka 1. generacije ni mogoče kombinirati s komponentami iz sistema podnožja/podstavka 2. generacije
- Mere
- Višina: 100 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
Globina: = 400 mm - Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,04 kg
- Bruto teža
- 1,054 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177942530
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- AX Base/plinth trim panels, sides, H: 100 mm, for D: 400 mm
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Technical details