Obloge podnožja/podstavka na sprednji in zadnji strani omogočajo široko odprtino za optimalen dostop do vijačnih spojev in enostaven vhod kablov.
- Št. artikla:
- AX 2830061
- Opis izdelka
- Obrobi podnožja spredaj in zadaj ponujata veliko odprtino za optimalen dostop do vijačne točke in enostavno vstavljanje kablov.
- Material
- Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- 2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm
- Opomba
- Za zaključek podnoja/podstavka so ob strani potrebni posebni elementi podnožja/podstavka
- Mere
- Višina: 100 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
Širina: = 600 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,28 kg
- Bruto teža
- 1,371 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177037373
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- AX base/plinth trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 600 mm
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Technical details