Obloge podnožja/podstavka na sprednji in zadnji strani omogočajo široko odprtino za optimalen dostop do vijačnih spojev in enostaven vhod kablov.
- Št. artikla:
- AX 2830082
- Opis izdelka
- Obrobi podnožja spredaj in zadaj ponujata veliko odprtino za optimalen dostop do vijačne točke in enostavno vstavljanje kablov.
- Material
- Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- 1 obroba podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 200 mm
2 obrobi podnožja/podstavka, spredaj/zadaj, višina 100 mm - Opomba
- Za zaključek podnoja/podstavka so ob strani potrebni posebni elementi podnožja/podstavka
- Mere
- Višina: 200 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
Širina: = 800 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 3,6 kg
- Bruto teža
- 3,746 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177037458
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- AX base/plinth trim panel, front and rear, H: 200 mm, for W: 800 mm
- Odobritve
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacija
- Instructions
- Tehnični listi
- Technical details