Komponente podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, 100 mm Jeklena pločevina, za TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Št. artikla: TS 8601200

Base/plinth component consisting of one trim panel and two pre-configured corner pieces.

Št. artikla:
TS 8601200
Zasnova
zaprto
Material
Komponente podnožja/podstavka: jeklena pločevina
Pokrovčki: plastika
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7022
Zaščitni pokrovčki: RAL 9005
Obseg dobave
2 komponenti podnožja/podstavka
4 pokrovčki
Sestavni deli
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS: = 1.200 mm
Vrsta ohišja: SE
Vrsta ohišja: CM
Vrsta ohišja: TP
Vrsta ohišja: PC
Vrsta ohišja: IW
Vrsta ohišja: TS IT
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
5,76 kg
Bruto teža
6,08 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177208544
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
TS Base/plinth component, rear, H: 100 mm, for W: 1200 mm, RAL 7022, sheet steel
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details