Komponente podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, 100 mm Jeklena pločevina, za TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Št. artikla: TS 8601605

Base/plinth component consisting of one trim panel and two pre-configured corner pieces.

Št. artikla:
TS 8601605
Zasnova
zaprto
Material
Komponente podnožja/podstavka: jeklena pločevina
Pokrovčki: plastika
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Zaščitni pokrovčki: RAL 7035
Obseg dobave
2 komponenti podnožja/podstavka
4 pokrovčki
Sestavni deli
Mere
Višina: 100 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS: = 600 mm
Vrsta ohišja: SE
Vrsta ohišja: CM
Vrsta ohišja: TP
Vrsta ohišja: PC
Vrsta ohišja: IW
Vrsta ohišja: TS IT
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
3,7 kg
Bruto teža
3,78 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177232662
ECLASS 8.0
27182003
Opis izdelka
TS Base/plinth component, rear, H: 100 mm, for W: 600 mm, RAL 7035, sheet steel
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details