Komponente podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, nerjavno jeklo, 100 mm.
- Št. artikla:
- TS 8701600
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Površinska obdelava
- Brušeno, zrnatost 400
- Obseg dobave
- 2 okrasni obrobi spredaj/zadaj
Sestavni deli za montažo na ohišje - Mere
- Višina: 100 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS: = 600 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 5,04 kg
- Bruto teža
- 5,06 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177300033
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis izdelka
- TS Base/plinth component, front and rear, H: 100 mm, for W: 600 mm, Stainless steel 1.4301
- Dokumentacija
- Info sheet